Propriétés
Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, jaune |
Référence | 1733651653 |
Type | CLI M 2-4 GE/SW I MP |
GTIN (EAN) | 4008190398132 |
Qté. | 100 Pièce |
Profondeur | 3 mm |
Profondeur (pouces) | 0,118 inch |
Hauteur | 4 mm |
Hauteur (pouces) | 0,157 inch |
Largeur | 11,3 mm |
Largeur (pouces) | 0,445 inch |
Poids net | 0,13 g |
plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | Lettres, grandes |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Couleur | jaune |
Couleur d'impression | noir |
Couleur du matériau selon code couleurs | 4 |
Halogène | Oui |
Impression | I |
Industries recommandées |
Process
Machines |
Largeur | 11,3 mm |
Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
Nombre de repérages par combinaison | 1 Pièce de composant = Repères de fils et de câbles |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
Orientation de l'impression | horizontal |
plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C |
Procédé d'impression | marqué à chaud |
Type d'impression | Standard |
Version | MultiPack |
Diamètre extérieur du conducteur | 10 - 317 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 317 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 10 mm |
Halogène | Oui |
Section de raccordement de conducteur | 16 - 500 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1733651653) |
Notification de modification produit |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:0524400000Conditionnement:100 Pièce
CableLine, Accessoires, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, noir
-
Référence produit:0189400000Conditionnement:100 Pièce
CableLine, Accessoires, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, noir
RepéragesRepères de fils et de câblesRepère de câble >16 mm²Marqueurs connexesCableLine (PVC V0) >16mm²CLI M étui sur supportSupport