Caratteristiche
Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, giallo |
N. d’ordine | 1568301667 |
Tipo | CLI M 2-4 GE/SW P CD |
GTIN (EAN) | 4008190157289 |
CPZ | 500 Pezzo |
Profondità | 3 mm |
Profondità (pollici) | 0,118 inch |
Posizione verticale | 4 mm |
Altezza (pollici) | 0,157 inch |
Larghezza | 11,3 mm |
Larghezza (pollici) | 0,445 inch |
Peso netto | 0,13 g |
Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | Sì |
Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
Caratteri stampati | Lettere, maiuscole |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 |
Colore stampa | nero |
Colori | giallo |
Industrie consigliate |
Processo
Macchine |
Larghezza | 11,3 mm |
Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
Numero di marcatori per combinazione | 1 Bobina = Segnafili e segnacavi |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
Orientamento della stampa | orizzontale |
Processo di stampa | impresso a caldo |
Stampa | P |
Tipo di stampa | Standard |
Versione | CD |
Alogeni | Sì |
Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568301667) |
Notifica modifica prodotto |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |
Accessori
-
N. articolo:0189400000Confezione:100 Pezzo
CableLine, Accessori, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, nero
-
N. articolo:0524400000Confezione:100 Pezzo
CableLine, Accessori, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, nero
MarcatoriSegnafili e segnacaviSegnacavi >16 mm²Marcatori correlatiCableLine (PVC V0) >16mm²CLI M segnafili su supportoSupporto