Свойства
Версия | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, белый |
Заказ № | 1568300002 |
Тип | CLI M 2-4 WS/SW 2 CD |
GTIN (EAN) | 4032248450763 |
Кол. | 500 Штука |
Альтернативный продукт | [1912830000](~/p/1912830000) |
Глубина | 3 mm |
Глубина (дюймов) | 0,118 inch |
Высота | 4 mm |
Высота (в дюймах) | 0,157 inch |
Ширина | 11,3 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,445 inch |
Масса нетто | 0,146 g |
Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид печати | Стандартный |
Галогены | Да |
Исполнение | CD |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Катушка = Маркировка проводов и кабелей |
Материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
Метод выполнения печати | горячая штамповка |
Напечатанные символы | Цифры |
Ориентация печатных символов | горизонтально |
Печать | 2 |
Рекомендованные отрасли промышленности |
Технологические линии
Производственное оборудование |
Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
Температурный диапазон, мин. | -30 °C |
Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 |
Цвет печати | черный |
Цветовой код | белый |
Ширина | 11,3 mm |
Галогены | Да |
Наружный диаметр провода | 10 - 317 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 317 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 10 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm² |
Сечение соединительного провода | 16 - 500 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568300002) |
Уведомление об изменении продукта |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |