Свойства
Версия | Первичный ток: 250 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Нагрузка: 1 VA |
Заказ № | 1531930000 |
Тип | CMA-3151-250-AO-24DC-05 |
GTIN (EAN) | 4050118337204 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 71 mm |
Глубина (дюймов) | 2,795 inch |
Высота | 117,8 mm |
Высота (в дюймах) | 4,638 inch |
Ширина | 80 mm |
Ширина (в дюймах) | 3,15 inch |
Масса нетто | 250 g |
Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Провод круглого сечения | 28 mm |
Рейка | 30 x 10 mm |
Вторичный ток | 0...0.02 A |
Класс точности | 0,5 |
Нагрузка | 1 VA |
Первичный ток | 250 A |
Производитель | MBS AG |
Вид защиты | IP20 |
Класс изоляции | E |
Номинальная частота | 50 Hz |
Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой | 1,5 x Iноминально |
Выходное напряжение, замечание |
0...10 V
2...10 В (со вспомогательным напряжением 24 В пост. тока) |
Выходной ток |
0...20 мА
4...20 мА (со вспомогательным напряжением 24 В пост. тока) |
Гальваническая развязка | между входом / выходом |
Испытательное напряжение | 4 kV |
Класс точности | 0,5 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256206) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Соответствовать |