製品情報
バージョン | 一次電流: 2000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 10 VA, 公差等級: 1, 閉変流器 |
注文番号 | 2680180000 |
種別 | CMA-81-2000-5A-10VA-1 |
GTIN (EAN) | 4050118696530 |
数量 | 1 items |
深さ | 52 mm |
奥行き(インチ) | 2.047 inch |
幅 | 120 mm |
幅(インチ) | 4.724 inch |
長さ | 134 mm |
長さ(インチ) | 5.276 inch |
正味重量 | 639 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
導体種別 | 絶縁導線のみ |
丸型コネクタ | 54 mm |
レール |
80 x 10 mm
60 x 30 mm |
設置場所 | 屋内使用 |
ロード | 10 VA |
一次電流 | 2,000 A |
二次電流 | 0...5 A |
公差等級 | 1 |
メーカー | MBS AG |
保護度合い | IP20 |
公称周波数 | 50 Hz |
定格熱持続電流 Iサーマル | 1.2 x I定格 |
絶縁クラス | E |
公差等級 | 1 |
標準 |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
承認/証明書/適合証明書 |
[UL- certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101213)
[UKCA Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_297866) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_297966) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229365) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2680180000) |
技術文書 | [3D drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229302) |
ユーザ文書 |
[Device description -- instruction sheet english.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35447)
[Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35448) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 適合 |