製品情報
バージョン | バッファモジュール, 30 V, 24 V |
注文番号 | 1251220000 |
種別 | CP DC BUFFER 24V 20A |
GTIN (EAN) | 4050118043174 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 31.12.2021 |
代替製品 | [2786240000](~/p/2786240000) |
深さ | 150 mm |
奥行き(インチ) | 5.905 inch |
130 mm | |
高さ(インチ) | 5.118 inch |
幅 | 66 mm |
幅(インチ) | 2.598 inch |
正味重量 | 1,274 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -25 °C...70 °C |
湿度 | 5~95%、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943 |
証明書番号(cURus) | E349964 |
入力電圧、最大 | 30 V |
入力電圧、最小 | 22.5 V |
入力電流 | 0...22A |
公称入力電圧 | 24 V DC |
承認済み最大入力電流 | 22 A |
接続技術 | ねじ接続 |
過電圧保護 | 31~34 V(放電時のみ) |
パラレル接続オプション | はい、ダイオードモジュールなし |
出力電圧、注意 | 入力電圧に対応 |
出力電流 | 20A |
出力電流、最大 | 22 A |
過負荷保護 | ≥ 22 A(放電時のみ) |
過電圧保護 | 31~34 V(放電時のみ) |
MTBF |
|
クリップインフット | 金属 |
バッファ時間 | 20 Aで250 ms、1 Aで6秒 |
保管媒体 | 内部コンデンサー |
保護度合い | IP20 |
効率度合い | 95% |
最大通気時湿度(動作時) | 5 %…95 % RH |
湿度 | 5~95%、結露なし |
EN55032に準拠したノイズ放射 | クラスB |
干渉免疫試験適応 |
EN 61000-4-2 (ESD)
EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields) EN 61000-4-4 (burst) |
絶縁電圧、入力/出力 | 1 kV |
電子機器で使用する場合 | EN50178 / VDE0160に準拠 |
導体断面、AWG/kcmil 、最大 | 6 |
導体断面、AWG/kcmil 、最小 | 26 |
導体断面、フレキシブル、最小 | 0.5 mm² |
導体断面、硬質、最大 | 16 mm² |
導体断面、硬質、最小 | 0.5 mm² |
接続技術 | ねじ接続 |
締付けトルク、最大 | 1.5 Nm |
締付けトルク、最小 | 1.2 Nm |
配線接続断面、フレキシブル(入力)、最大 | 16 mm² |
導体断面、AWG/kcmil 、最大 | 6 |
導体断面、AWG/kcmil 、最小 | 26 |
導体断面、フレキシブル、最大 | 16 mm² |
導体断面、フレキシブル、最小 | 0.5 mm² |
導体断面、硬質、最大 | 16 mm² |
導体断面、硬質、最小 | 0.6 mm² |
締付けトルク、最大 | 1.5 Nm |
締付けトルク、最小. | 1.2 Nm |
導体接続断面積、細線仕様 (信号)、最大. | 1.5 mm² |
導体接続断面積、細線仕様(信号)、最小 | 0.2 mm² |
導体接続方法 | ねじ接続 |
導体断面積、AWG/kcmil、最大 | 15 |
導体断面積、固定式、最大 | 1.5 mm² |
導体断面積、固定式、最小 | 0.2 mm² |
配線断面、AWG/kcmil 、最小 | 30 |
ステータスリレー(最大負荷) |
入力電圧OK (AC/DC30 V 2A)
動作準備完了(AC/DC24 V 300 mA) |
ステータス表示 | 緑色LED |
承認/証明書/適合証明書 | [DE_PA5200_160510_001.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38735) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204367) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1251220000) |
ユーザ文書 | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38543) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002850 |
ETIM 7.0 | EC002850 |
ETIM 8.0 | EC002850 |
ETIM 9.0 | EC002850 |
ECLASS 9.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 9.1 | 27-04-92-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 11.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 12.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 13.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 14.0 | 27-04-06-92 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E349964 |