CPS 3.50/08/270F SN GN BX

N. articolo 2641010000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio

Dimensioni e pesi

Peso netto

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Parametri del sistema

Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Direzione d'uscita del conduttore
Numero di poli
L1 in mm
L1 in pollici
quantità di file
Numero di serie di poli
Lunghezza di spellatura
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Vite di serraggio
Lama cacciavite
Cicli di inserimento
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.

Dati del materiale

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale base dei contatti
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione

Imballaggio

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Nota importante

Note

Classificazioni

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0