Dopuszczenia
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
Ogólne dane zamówieniowe
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
parametry produktu
opakowanie
Wymiary i masa
Peso neto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP
Parametry systemu
Familia del producto
Type of connection
Wire connection method
Raster in mm (P)
Pas en pouces (P)
Dirección de salida de conductor
Number of poles
L1 in mm
L1 in inches
Number of rows
Numero di serie di poli
Stripping length
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
śruba dociskowa
końcówka wkrętaka
Cykle wpinania
Siła wtykania/biegun, maks.
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
Dane materiałowe
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Klasa palności wg UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Contact surface
Тип лужения
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Przewody pasujące do złącza
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Solid, min. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
Többeres, max. H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Dane znamionowe wg IEC
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Dane znamionowe wg CSA
Rated voltage (Use group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Wire cross-section, AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.
Dane znamionowe wg UL 1059
Institute (cURus)
Certificate No. (cURus)
Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych
Opakowanie
Packaging
VPE length
VPE width
VPE Höhe
Ważna informacja
Notas
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0