审批
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
cURus 证书号
通用订货数据
Order No.
Type
GTIN (EAN)
数量
产品数据
包装
尺寸和重量
Nettogewicht
环保产品合规
RoHS Compliance Status
RoHS Exemption (if applicable/known)
REACH SVHC
SCIP
系统参数
产品系列
联接类型
Wire connection method
Pitch in mm (P)
间距 P(单位:inch)
Conductor outlet direction
回路数
L1(mm)
L1(inch)
层数
插针排数
剥线长度
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
压接螺钉
直杆螺丝刀口尺寸
插拔次数
插拔力 / 回路,最大
拉力 / 回路,最大
材料数据
Insulating material
Colour
컬러 차트(유사)
绝缘材料组
阻燃等级符合 UL 94
podstawowy materiał styku
Materiale dei contatti
插针镀层
镀锡类型
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度
适用导线
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.
Sección de embornado, máx.
Wire connection cross section AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
单股导线的,最小值 H05(07) V-U
单股导线的,最大值 H05(07) V-U
多股硬导线,最小值 H07V-R
多股硬导线,最大值 H07V-R
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
额定数据符合 IEC 标准
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
额定电压值(过电压等级III/污染等级3)
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
额定数据符合 CSA 标准
额定电压 (使用组 B / CSA)
Rated current (Use group B / CSA)
导线最小压接面积,AWG,
导线最大压接面积,AWG
额定数据符合 UL 1059 标准
机构
cURus 证书号
额定电压 (使用组 B / UL 1059)
额定电流 (使用组 B / UL 1059)
导线最小压接面积,AWG
导线最大压接面积,AWG
参见认证参数
包装
Packaging
VPE length
VPE 宽度
VPE height
重要注意事项
Hinweise
分类
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0