Omologazioni
Approvals
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
General ordering data
Order No.
Typ
GTIN (EAN)
Qty.
Product data
Packaging
Dimensions and weights
Net weight
Conformità ambientale del prodotto
RoHS Compliance Status
RoHS Exemption (if applicable/known)
REACH SVHC
SCIP
Parametri del sistema
Produktfamilie
Typ připojení
Tecnica di collegamento cavi
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Number of poles
L1 in mm
L1 in inches
Anzahl Reihen
Numero di serie di poli
Lunghezza di spellatura
Par de apriete, min.
Couple de serrage, max.
Vite di serraggio
Lama cacciavite
Cicli di inserimento
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.
Dati del materiale
Insulating material
Colour
Farbtabelle (ähnlich)
Insulating material group
UL 94 flammability rating
Kontaktbasismaterial
Kontaktmaterial
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
動作温度、最小
Operating temperature, max.
Conduttori adatti al collegamento
Upínací rozsah, min.
Clamping range, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Wire connection cross section AWG, max.
Tömör, min. H05(07) V-U
Solid, max. H05(07) V-U
Stranded, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
w. plastic collar ferrule, DIN 46228 pt 4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Rated current, min. number of poles (Tu=20°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Rated impulse voltage for surge voltage class/ contamination degree III/3
Rated data acc. to CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
Wire cross-section, AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Rated data acc. to UL 1059
Institute (cURus)
Certificate No. (cURus)
Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.
Reference to approval values
Imballaggio
Imballaggio
Lunghezza VPE
VPE Breite
Altezza VPE
Important note
Notes
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0