CPS 5.08/11/90 SN GN BX

N. articolo 2647110000
Download foglio dati

Approvals

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Informations générales de commande

Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
parametry produktu
Упаковка

Dimensions and weights

Peso neto

Environmental Product Compliance

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

System Parameters

Product family
Type of connection
Wire connection method
Pitch in mm (P)
Pitch in inches (P)
Conductor outlet direction
Number of poles
L1 in mm
L1 in inches
Number of rows
Pin series quantity
Longitud de desaislado
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Vite di serraggio
Lama cacciavite
Cicli di inserimento
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.

Material data

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Класс пожаростойкости UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Tipo de estañado
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.

Conducteurs indiqués pour raccordement

Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
semirrígido, máx. H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.

Rated data acc. to IEC

Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

CSA에 따른 정격 데이터

Rated voltage (Use group B / CSA)
Rated voltage (Use group D / CSA)
Rated current (Use group B / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Wire cross-section, AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.

Номинальные характеристики по UL 1059

Institute (cURus)
Certificate No. (cURus)
Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Rated voltage (Use group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione

Packing

Packaging
VPE length
VPE width
VPE height

중요 참고 사항

Notas

Besorolások

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0