Approvals
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
Všeobecné objednací údaje
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Údaje výrobku
Balení
Rozměry a hmotnosti
Peso netto
Экологическое соответствие изделия
Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP
Parametry systemu
Skupina produktů
Typ připojení
Tecnica di collegamento cavi
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Direzione d'uscita del conduttore
Počet pólů
L1 v mm
L1 v palcích
Počet řad
Numero di serie di poli
Lunghezza di spellatura
Utahovací moment, min.
Utahovací moment, max.
Svěrný šroub
Hrot šroubováku
Cykly zapojování
Zásuvná síla / pól, max.
Pulling force/pole, max.
자재 데이터
Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Resistenza d'isolamento
Klasifikace hořlavosti UL 94
Materiale base dei contatti
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Storage temperature, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
IEC 정격데이터
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
Průřez vodiče AWG, min.
Průřez vodiče AWG, max.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Průřez vodiče, AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione
패키징
Imballaggio
Lunghezza VPE
Šířka VPE
Altezza VPE
Důležitá poznámka
Note
Klasifikace
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0