Свойства
Версия | CUBESERIES, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 8 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да |
Заказ № | 3052520000 |
Тип | CRI20048T |
GTIN (EAN) | 4099987022354 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 25,5 mm |
Глубина (дюймов) | 1,004 inch |
Высота | 29 mm |
Высота (в дюймах) | 1,142 inch |
Ширина | 13 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,512 inch |
Масса нетто | 1,5 g |
Температура хранения | -40 °C...70 °C |
Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
Влажность | 35…85% RH (при окружающей температуре) |
Номинальное напряжение | 48 В DC |
Номинальный ток, DC | 8.3 mA |
Мощность удержания | 400 мВт |
Сопротивление катушки | 5760 Ω ± 15 % |
Индикация состояния | Нет |
Номинальное напряжение переключения | 250 V AC |
Непрерывный ток | 8 A |
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке | 0,1 Hz |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 250 V |
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V |
Мин. коммутационная способность |
10 mA @ 12 V
100 mA @ 5 V |
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 2000 VA |
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 192 W @ 24 V |
Задержка включения | ≤ 15 мс |
Задержка выключения | ≤ 8 мс |
Тип контакта | 2 Переключающий контакт (AgNi) |
Срок службы | 5*106 коммутаций |
Рабочая высота |
≤ 2000 м
над уровнем моря |
Кнопка проверки доступна | Да |
Версия кнопки проверки |
Тестовая кнопка с фиксацией
Тестовая кнопка без фиксации |
Механический индикатор положения переключателя | Да |
Цветовой код | прозрачный |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Геометрический зазор (вход-выход) | ≥ 8 мм |
Электрическая прочность вход-выход | 5 kVeff / 1min |
Диэлектрическая прочность смежных контактов | 2,5 KVeff / 1 Min. |
Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1 kVeff / 1 min |
Выдерживаемое импульсное напряжение на входе и выходе | 6 кВ (1,2/50 мкс) |
Выдерживаемое импульсное напряжение на соседних контактах | 4 кВ (1,2/50 мкс) |
Сертификат № (CSA) | 607226-80220633 |
Метод проводного соединения | Втычное соединение |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321232) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Сертификаты | ![CSA](/picture/CSA.gif) |