Egenskaper
Utförande | Enhandskapverktyg |
Art.nr. | 1338800000 |
Typ | CS 30-20 |
GTIN (EAN) | 4050118143331 |
Förp. | 1 items |
Bredd | 176 mm |
Byggbredd (tum) | 6,929 inch |
Nettovikt | 150 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d |
Utförande | mekanisk enhands |
Skyddsisolerad 1000 V | Nej |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002109 |
ETIM 7.0 | EC002109 |
ETIM 8.0 | EC002109 |
ETIM 9.0 | EC002109 |
ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |