Egenskaper
Utförande | Enhandskapverktyg |
Art.nr. | 9040140000 |
Typ | CUTTER 20 A |
GTIN (EAN) | 4008190467098 |
Förp. | 1 items |
Djup | 31 mm |
Byggdjup (tum) | 1,22 inch |
71,5 mm | |
Bygghöjd (tum) | 2,815 inch |
Bredd | 245 mm |
Byggbredd (tum) | 9,646 inch |
Nettovikt | 443,7 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |
Artikelbeskrivning | Front cable cutter up to 20 mm cable diameters |
Utförande | mekanisk enhands |
Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm²) | 50 mm² |
Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø | 22 mm |
Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG) | 2/0 AWG |
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm²) | 70 mm² |
Data/telefon/styrkabel, max. Ø | 22 mm |
Kopparkabel - entrådig, max. | 25 mm² |
Kopparkabel - entrådig, max. (AWG) | 3 AWG |
Kopparkabel - fintrådig, max. | 95 mm² |
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG) | 3/0 AWG |
Kopparkabel - flertrådig, max. | 50 mm² |
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG) | 1 AWG |
Kopparkabel - max. Ø | 22 mm |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000142 |
ETIM 7.0 | EC000142 |
ETIM 8.0 | EC000142 |
ETIM 9.0 | EC000142 |
ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |