Egenskaper
Utförande | Kniv |
Art.nr. | 9041520000 |
Typ | CUTTY |
GTIN (EAN) | 4032248066551 |
Förp. | 1 items |
Bredd | 280 mm |
Byggbredd (tum) | 11,024 inch |
Nettovikt | 217,7 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |
Artikelbeskrivning | Mätare med ergonomiskt handtag med etui. |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000142 |
ETIM 7.0 | EC000142 |
ETIM 8.0 | EC000142 |
ETIM 9.0 | EC000142 |
ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |