Vlastnosti
Verze | CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí napětí: 24…60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in |
Číslo objednávky | 3053340000 |
Typ | CXX LD 42G |
GTIN (EAN) | 4099987023139 |
Množství | 20 ks |
Hloubka | 25,7 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,012 inch |
Výška | 9,2 mm |
Výška (v palcích) | 0,362 inch |
Šířka | 12,8 mm |
Šířka (v palcích) | 0,504 inch |
Čistá hmotnost | 2 g |
Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Jmenovité řídicí napětí | 24…60 V DC |
Ukazatel stavu | Zelená LED |
Ochranný obvod | Nulová dioda |
Barevný | černá |
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 |
|
Metoda připojení vodiče | Zásuvné připojení Plug-in |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319066) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002586 |
ETIM 7.0 | EC002586 |
ETIM 8.0 | EC002586 |
ETIM 9.0 | EC002586 |
ECLASS 9.1 | 27-37-10-10 |
ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
ROHS | Shoda |