Versión | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco |
Código | 0522660014 |
Tipo | DEK 5 GW 14 |
GTIN (EAN) | 4008190177706 |
Cantidad | 500 Pieza |
Altura | 5 mm |
Altura (pulgadas) | 0,197 inch |
Anchura | 5 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,197 inch |
Peso neto | 0,054 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 5 mm |
Aplicación / productor | Weidmueller |
Caracteres impresos | Números |
Color | blanco |
Color de impresión | negro |
Color de material según código de resistencia | 9 |
Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Halógenos | No |
Material | Poliamida 66 |
Número de señalizadores por combinación | 1 Tarjeta = Terminal marker |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Orientación de la impresión | horizontal |
Procedimiento de impresión | Laser MC |
Paso en mm (P) | 5 mm |
Datos de ingeniería | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Notificación de cambio de producto | |
Catálogo |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Conformidad |