Vlastnosti
Verze | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, Bílá |
Číslo objednávky | 0522761036 |
Typ | DEK 5 GW P |
GTIN (EAN) | 4008190097509 |
Množství | 500 ks |
Výška | 5 mm |
Výška (v palcích) | 0,197 inch |
Šířka | 5 mm |
Šířka (v palcích) | 0,197 inch |
Čistá hmotnost | 0,058 g |
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikace/výrobce | Weidmueller |
Barevný | Bílá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
Barva tisku | černá |
Halogen | Ne |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
Materiál | Polyamid 66 |
Metoda tisku | MC Laser |
Orientace tisku | vodorovný |
Počet značek na kombinaci | 1 Karta = Označení svorek |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Tištěné znaky | Velká písmena |
Šířka | 5 mm |
Rozteč v mm (P) | 5 mm |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315376) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0522761036) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Shoda |