特性
版本 | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色 |
订货号 | 1341620000 |
类型 | DEK 5/5 S MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4050118145793 |
数量 | 400 PC |
高度 | 5 mm |
高度 (英寸) | 0.197 inch |
宽度 | 5 mm |
宽度 (英寸) | 0.197 inch |
净重 | 0.174 g |
工作温度范围 | -40...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 5 mm |
工作温度范围 | -40...100 °C |
应用/制造商 | Weidmueller |
打印方向 | 水平和垂直的 |
打印标志 | 空白 |
最大工作温度 | 100 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
材料颜色(阻抗编码) | 9 |
标记区域大小 | 5 x 5 mm |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 端子标记 |
适用的打印机 | [PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 白色 |
间距 P(单位:mm) | 5 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61259) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1341620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1341620000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1341620000&norm=0) |
产品更改通知 |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2863020000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2863040000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2863030000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2902490000包装单位:50 PC
多层模块化端子, SNAP IN, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2902500000包装单位:50 PC
多层模块化端子, SNAP IN, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2902470000包装单位:50 PC
多层模块化端子, SNAP IN, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2902510000包装单位:50 PC
多层模块化端子, SNAP IN, 蓝色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2902480000包装单位:50 PC
多层模块化端子, SNAP IN, 蓝色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
接线端子直接印字机接线端子通用范围SNAP IN鼠笼式联接技术接地型接线端子固定块1 层2.5 mm²
接线端子直接印字机接线端子通用范围SNAP IN鼠笼式联接技术直通型接线端子2 层2.5 mm²