Właściwości
Wersja | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 Weidmueller, pomarańczowy |
Nr zam. | 1912090000 |
Typ | DEK 5/6 MC NE OR |
GTIN (EAN) | 4032248540525 |
Ilość | 1 000 szt. |
Produkt alternatywny | [1609830000](~/p/1609830000) |
Wysokość | 5 mm |
Wysokość (cale) | 0,197 inch |
Szerokość | 6 mm |
Szerokość (cale) | 0,236 inch |
Masa netto | 0,126 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikacja / producent | Weidmueller |
Barwny | pomarańczowy |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Kolor materiału wg kodu rezystancji | 3 |
Kolor nadruku | czarny |
Kompatybilna drukarka | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Znakowanie zacisków |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Nadrukowane znaki | neutralna |
Orientacja nadruku | poziome i pionowe |
Szerokość | 6 mm |
tworzywo | poliamid 66 |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Raster w mm (P) | 6 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64763) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1912090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1912090000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1912090000&norm=0) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Zgodny |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2674960000Jedn. opak.:25 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 10 mm², zielony / żółty
-
Nr. produktu:2674990000Jedn. opak.:25 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, zielony / żółty
-
Nr. produktu:2675970000Jedn. opak.:100 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2676010000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zielony / żółty
-
Nr. produktu:2676040000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zielony / żółty
-
Nr. produktu:2675960000Jedn. opak.:100 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2676030000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2676000000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2676020000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2675980000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zielony / żółty
-
Nr. produktu:2675990000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:0478260000Jedn. opak.:50 szt.
Blok zacisku przelotowego, Port płaski, beżowy / żółty, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:2676080000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, zielony / żółty
-
Nr. produktu:2676050000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2676060000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2676070000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2676090000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2675180000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Złączka szeregowa dwupoziomowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2675160000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Złączka szeregowa dwupoziomowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2675170000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Złączka szeregowa dwupoziomowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:0630400000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, Port płaski, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:2552180000Jedn. opak.:1 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2552200000Jedn. opak.:1 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:0107260000Jedn. opak.:25 szt.
Złączka do termoelementów, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0190060000Jedn. opak.:25 szt.
Złączka do termoelementów, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0107160000Jedn. opak.:25 szt.
Złączka do termoelementów, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0499560000Jedn. opak.:10 szt.
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0380480000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:0380460000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:0479660000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, Port płaski, beżowy / żółty, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:0322860000Jedn. opak.:10 szt.
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0279680000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:9520320000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:6257740000Jedn. opak.:50 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, żółty, czarny, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:0279660000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:3109620000Jedn. opak.:50 szt.
Blok zacisku przelotowego, SNAP IN, biały, 4 mm², 32 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
-
Nr. produktu:2674970000Jedn. opak.:25 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2674950000Jedn. opak.:25 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, niebieski
-
Nr. produktu:2674940000Jedn. opak.:25 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2674980000Jedn. opak.:25 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, niebieski
-
Nr. produktu:2734170000Jedn. opak.:25 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 10 mm², biały
-
Nr. produktu:2874990000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk PE, SNAP IN, zielony / żółty, 4 mm², 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:2675200000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa dwupoziomowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, zielony / żółty
-
Nr. produktu:0661060000Jedn. opak.:100 szt.
Zacisk PE, złącze śrubowe, żółty, zielony, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0699600000Jedn. opak.:50 szt.
Seria SAK, Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², Port płaski, montaż bezpośredni
-
Nr. produktu:0460360000Jedn. opak.:100 szt.
Blok zacisku przelotowego, Port płaski, beżowy / żółty, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
-
Nr. produktu:2734150000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², biały
-
Nr. produktu:0210060000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0210260000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0539060000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0210460000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0355480000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0590080000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0590260000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0355460000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0590060000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:1338260000Jedn. opak.:10 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:2675240000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka rozłączająca, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2675270000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, czarny
-
Nr. produktu:2675290000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, czarny
-
Nr. produktu:2675250000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, czarny
-
Nr. produktu:2675280000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, czarny
-
Nr. produktu:2675260000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, czarny
-
Nr. produktu:2742070000Jedn. opak.:10 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, czarny/żółty
-
Nr. produktu:2562050000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562000000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561960000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561970000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562060000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561900000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562040000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562010000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562030000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562020000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561990000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2562070000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 6.3 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561950000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561980000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:2561940000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
-
Nr. produktu:0363680000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0590160000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0527680000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0363660000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:1572700000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 800 V, 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0527660000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:0590180000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 500 V, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:2796780000Jedn. opak.:50 szt.
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:2674830000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², zielony / żółty
-
Nr. produktu:2674860000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², zielony / żółty
-
Nr. produktu:2674800000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², zielony / żółty
-
Nr. produktu:0474360000Jedn. opak.:100 szt.
Zacisk PE, złącze śrubowe, żółty, zielony, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-2, PA 66
-
Nr. produktu:2817030000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, czarny
-
Nr. produktu:2799170000Jedn. opak.:100 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, pomarańczowy
-
Nr. produktu:2674780000Jedn. opak.:100 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2674790000Jedn. opak.:100 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2674820000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2674850000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, niebieski
-
Nr. produktu:2799180000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, pomarańczowy
-
Nr. produktu:2674810000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy
-
Nr. produktu:2674840000Jedn. opak.:50 szt.
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Ciemnobeżowy