Propriétés
Version | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 Weidmueller, blanc |
Référence | 2748000000 |
Type | DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50 |
GTIN (EAN) | 4050118891713 |
Qté. | 800 Pièce |
Hauteur | 5 mm |
Hauteur (pouces) | 0,197 inch |
Largeur | 8 mm |
Largeur (pouces) | 0,315 inch |
Poids net | 0,08 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Application / fabricant | Weidmueller |
Caractères imprimés | Nombres |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | blanc |
Couleur d'impression | noir |
Halogène | Non |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Terminal marker |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
Orientation de l'impression | horizontal |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Pas en mm (P) | 8 mm |
Notification de modification produit |
[Technical change to Dekafix 8 - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157752)
[Technical change to Dekafix 8 - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157753) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Conforme |