Egenskaper
Utförande | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit |
Art.nr. | 0632560000 |
Typ | DEK 6 FW L,N,PE |
GTIN (EAN) | 4008190000684 |
Förp. | 500 items |
5 mm | |
Bygghöjd (tum) | 0,197 inch |
Bredd | 6 mm |
Byggbredd (tum) | 0,236 inch |
Nettovikt | 0,022 g |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Karta = Plintmärkning |
Applikation/Tillverkare | Weidmueller |
Bredd | 6 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Färgkod | vit |
Halogener | Nej |
Material | Polyamid 66 |
Materialfärg enligt motståndskod | 9 |
Märkningsmetod | MC-Laser |
Orientering av texten | vågrätt |
Skrivna tecken | stora bokstäver + Symboler |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Textsfärg | svart |
Delning i mm (P) | 6 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315411) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0632560000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0632560000) |
Meddelande om produktändring |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Uppfyllelse |