Propiedades
Versión | D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí |
Código | 2476940000 |
Tipo | DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB |
GTIN (EAN) | 4050118497168 |
Cantidad | 10 Pieza |
Profundidad | 68 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,677 inch |
Altura | 80,2 mm |
Altura (pulgadas) | 3,157 inch |
Anchura | 15,8 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,622 inch |
Peso neto | 64 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...85 °C |
Temperatura de servicio | -40 °C...55 °C |
Humedad | 35...85 % humedad relativa sin condensación |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Tensión de mando nominal | 230 V AC |
Intensidad nominal AC | 4,9 mA |
Potencia nominal | 1,1 VA |
Resistencia inductiva | 23500 Ω ± 10 % |
Indicador de estado | LED rojo |
Tensión nominal de conexión | 250 V AC |
Intensidad permanente | 5 A |
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. | 0,1 Hz |
Tensión de conex. AC, max. | 250 V |
Tensión de conex. DC, max. | 250 V |
Potencia de conexión mínima |
10 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. | 1250 VA |
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. | 150 W @ 24 V |
Retardo de conexión | ≤ 15 ms |
Retardo en la desconexión | ≤ 10 ms |
Tipo de contacto | 2 Contacto conmutado (AgSnO) |
Vida útil mecánica | 10 x 106 conmutaciones |
Carril | TS 35 |
Pulsador de prueba disponible | Sí |
Versión del pulsador de prueba |
Botón de test bloqueable
Botón de test temporal |
Indicador de posición del interruptor mecánico | No |
Color | negro |
Componente de índice de inflamabilidad UL94 |
|
Tensión nominal | 250 V |
Grado de polución | 2 |
Categoría de sobretensión | III |
Grupo de materiales aislantes | IIIb |
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida | ≥ 3 mm |
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S | 4 kVeff / 1 min |
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes | 1,5 kVeff /1 min. |
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto | 1 kVeff / 1 min |
Sobretensión de choque fijo | 4,8 kV (1,2/50 µs) |
Tipo de protección | IP20 |
Núm. de certificación (cURus) relé | E312083 |
Núm. de certificación (cURus) base | E355547 |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Longitud de desaislado, conexión nominal | 8 mm |
Par de apriete, min. | 0,5 Nm |
Par de apriete, max. | 0,8 Nm |
Sección de embornado, conexión nominal | 1,5 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,25 mm² |
Sección de embornado, máx. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, min. | 0,25 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,25 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 4 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,25 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. | 0,25 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. | 4 mm² |
Dimens. caña destornillador | gr. PH1 |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35402) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66189) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2476940000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2476940000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2476940000&norm=0) |
Notificación de cambio de producto | [20210401 Product Change Notification D-SERIES DRI KITs - status indicator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211310) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conformidad |