Свойства
Версия | D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет |
Заказ № | 2476850000 |
Тип | DRIKIT 24VAC 2CO LD |
GTIN (EAN) | 4050118497076 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 67,7 mm |
Глубина (дюймов) | 2,665 inch |
Высота | 80,2 mm |
Высота (в дюймах) | 3,157 inch |
Ширина | 15,8 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,622 inch |
Масса нетто | 64 g |
Температура хранения | -40 °C...85 °C |
Рабочая температура | -40 °C...55 °C |
Влажность | 35...85 % отн. влажности, без появления конденсата |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Номинальное напряжение | 24 В AC |
Номинальный ток, AC | 50 мА |
Мощность удержания | 1,2 ВА |
Сопротивление катушки | 240 Ω ± 10 % |
Индикация состояния | Красный светодиод |
Номинальное напряжение переключения | 250 V AC |
Непрерывный ток | 5 A |
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке | 0,1 Hz |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 250 V |
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V |
Мин. коммутационная способность |
10 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1250 VA |
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 150 W @ 24 V |
Задержка включения | ≤ 15 мс |
Задержка выключения | ≤ 10 мс |
Тип контакта | 2 Переключающий контакт (AgSnO) |
Срок службы | 10*106 коммутаций |
Рейка | TS 35 |
Кнопка проверки доступна | Нет |
Механический индикатор положения переключателя | Нет |
Цветовой код | черный |
Компонент с классом горючести UL94 |
|
Номинальное напряжение | 250 V |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | IIIb |
Геометрический зазор (вход-выход) | ≥ 3 мм |
Электрическая прочность вход-выход | 4 кВэфф. / 1 мин |
Диэлектрическая прочность смежных контактов | 1,5 кВдейств. / 1 мин. |
Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1 kVeff / 1 min |
Импульсное перенапряжение, до | 4,8 кВ (1,2/50 мкс) |
Вид защиты | IP20 |
Номер сертификата (cURus), реле | E312083 |
Номер сертификата (cURus), основание | E355547 |
Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Nm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,25 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,25 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,25 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,25 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0,25 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 4 mm² |
Размер лезвия | Размер PH1 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35402) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66183) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2476850000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2476850000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2476850000&norm=0) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |