Właściwości
Wersja | D-SERIES DRM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny, AgNi złocone cienkowarstwowo, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 5 A, złącze wtykowe |
Nr zam. | 7760056079 |
Typ | DRM570024 |
GTIN (EAN) | 4032248855124 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 35,7 mm |
Głębokość (cale) | 1,406 inch |
Wysokość | 27,4 mm |
Wysokość (cale) | 1,079 inch |
Szerokość | 21 mm |
Szerokość (cale) | 0,827 inch |
Masa netto | 34,7 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
Wilgotność | 35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Nr certyfikatu (cURus) | E312083 |
Znamionowe napięcie sterowania | 24 V DC |
Prąd znamionowy DC | 37,8 mA |
moc znamionowa | 0,9 W |
Rezystancja cewki | 630 Ω ± 10 % |
Wskazanie statusu | Nie |
znamionowe napięcie załączające | 250 V AC |
Ciągły prąd | 5 A |
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym | 0,1 Hz |
min. moc włączalna |
10 mA @ 12 V
100 mA @ 5 V |
Początkowy prąd rozruchowy | 10 A / 50 ms |
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 1250 VA |
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 120 W @ 24 V |
Opóźnienie włączenia | < 20 ms |
Opóźnienie wyłączenia | < 20 ms |
Typ zestyku | 4 zestyk przełączny (AgNi złocone cienkowarstwowo) |
Żywotność mechaniczna | 20 x 106 połączeń |
Dostępność przycisku testowego | Nie |
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Tak |
Barwny | transparentny |
Komponent o klasie palności UL94 |
|
Napięcie znamionowe | 250 V |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | III |
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 5,5 mm |
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 1,8 kVefekt. / 1 min. |
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 1 kVeff / 1 min |
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku | 1 kVeff / 1 min |
udarowe napięcie wytrzymywane | 6 kV (1,2/50 µs) |
Stopień ochrony | IP20 |
Nr certyfikatu (cURus) | E312083 |
Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35352) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66463) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7760056079) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760056079) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20230124 Product consolidation D-SERIES DRM relays](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_291156)
[20230124 Produktkonsolidierung D-SERIES DRM Relais](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_291157) |
Dokumentacja użytkownika | [FL_D-SERIES_DRM4CO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306031) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Dopuszczenia | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E312083 |