Best.-Nr. | 9012640000 |
Art | EINSATZPAAR PZ 16E |
GTIN (EAN) | 4008190114831 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 12 mm |
Tiefe (inch) | 0,472 inch |
Höhe | 34 mm |
Höhe (inch) | 1,339 inch |
Breite | 28 mm |
Breite (inch) | 1,102 inch |
Nettogewicht | 39,6 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Kataloge |
ETIM 6.0 | EC001282 |
ETIM 7.0 | EC001282 |
ETIM 8.0 | EC001282 |
ETIM 9.0 | EC001282 |
ETIM 10.0 | EC001282 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |