製品情報
注文番号 | 7760054246 |
種別 | EPAK-CMR-1PH-5-24V |
GTIN (EAN) | 6944169733789 |
数量 | 1 items |
深さ | 89 mm |
奥行き(インチ) | 3.504 inch |
100 mm | |
高さ(インチ) | 3.937 inch |
幅 | 17.5 mm |
幅(インチ) | 0.689 inch |
長さ | 100 mm |
長さ(インチ) | 3.937 inch |
正味重量 | 80 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -20 °C...60 °C |
動作温度時の湿度 | 0~95%(結露なし) |
IEC 61508に準拠したSIL | 該当なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77 |
入力信号 |
AC(正弦)
DC |
入力周波数 | 40…60 Hz |
入力電流 |
0.1…1A AC/DC
0.5…5A AC/DC |
出力数 | 1 |
アラーム機能 |
サージ電流
電流不足 アラーム範囲: 10%...100% ∗ IN ヒステリシス: 5% ∗ IN (固定) アラーム遅延:0…10 s |
デジタル出力数 | 1 |
持続電流 | 3 A |
最大開閉電圧、AC | 250 V |
最大開閉電圧、DC | 30 V |
種別 | リレー、1 CO 接点 |
ガルバニック絶縁 | 入力/出力/供給/リレー間 |
ステップ応答時間 | <220 ms (10 ~ 90%) |
保護度合い | IP20 |
公称電力消費 | 1.5 VA |
動作高度 | ≤ 2000 m |
消費電力 | <60 mA @24 VDC |
温度係数 |
≤ 250 ppm/K
± 250 ppm/K 350 ppm/K |
精度 | 5%*IN |
繰り返し精度 | 2% ∗ IN |
設定 | DIPスイッチ及びポテンショメータ |
電圧供給 | 18…30 VDC |
EMC 基準 |
IEC 61000-6 /-2
IEC 61000-6-4 |
インパルス耐電圧 | 4 kV (1.2/50 μs) |
ガルバニック絶縁 | 入力/出力/供給/リレー間 |
サージ電圧カテゴリー | II |
定格電圧 | 300 V ACrms |
汚染度 | 2 |
絶縁電圧 | 2.2 kVAC、1 min、50 Hz |
接続方式 | ねじ接続 |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
クランプ範囲、定格接続 | 2 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 2 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35551) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72209) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760054246) |
ユーザ文書 | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37899) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 9.0 | EC002654 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-22 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-22 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |