속성
버전 | 절단 공구, 절단 공구 |
주문 번호 | 2453830000 |
유형 | EPG CUT 40 |
GTIN(EAN) | 4050118468410 |
수량 | 1 items |
깊이 | 70 mm |
깊이 (인치) | 2.756 inch |
높이 | 365 mm |
높이 (인치) | 14.37 inch |
너비 | 80 mm |
폭 (인치) | 3.15 inch |
순중량 | 3,100 g |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |
작동 전압 | 18 V DC |
충전 시간 | 0.5 h |
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm²) | 280 mm² |
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경 | 40 mm |
동축 케이블 - 경질, 최대 | 240 mm² |
동축 케이블 - 꼬임, 최대 | 200 mm² |
동축 케이블, 최대 직경 | 40 mm |
싱글 코어 알루미늄 케이블, 최대(mm²) | 500 mm² |
작동 전압 | 18 V DC |
충전 시간 | 0.5 h |
펀칭 힘 | 30 kN |
사용자 문서 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101191) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000142 |
ETIM 7.0 | EC000142 |
ETIM 8.0 | EC000142 |
ETIM 9.0 | EC000142 |
ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |
ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
인증 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 준수 |