Tulajdonságok
Változat | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél |
Rendelési szám | 0280300000 |
Típus | ESCH 1 M |
GTIN (EAN) | 4008190143053 |
Qty. | 10 |
Mélység | 2 mm |
Mélység (coll) | 0,079 inch |
Magasság | 12 mm |
Magasság (coll) | 0,472 inch |
Szélesség | 1 000 mm |
Szélesség (coll) | 39,37 inch |
Nettó tömeg | 133,76 g |
Ambient temperature | -5 °C…40 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Acél |
Felületi minőség | galvanizált |
Szín | ezüst |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
Felületi minőség | galvanizált |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Névleges áram | 24 A |
Illusztráció címe 02 | Product image |
Kép alcím-02 | A kép illusztráció |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245731)
[UKCA Attestation of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255566) [UKCA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255567) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72238) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0280300000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0280300000) |
User Documentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
-
Cikkszám:0299860000Csomagolási egység:20 Darab
Gyűjtősín-tartó, bézs, 100 °C, Szélesség: 26 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
-
Cikkszám:0296700000Csomagolási egység:100 Darab
Rögzítőcsavar (kapocs), 5.00 mm, Acél, Mélység: 8.5 mm, Szélesség: 8.5 mm, Magasság: 8.5 mm
-
Cikkszám:0280100000Csomagolási egység:100 Darab
Rögzítőelem (kapocs), ezüst, Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 10 mm, Acél, 180 °C
Tartozéka
-
Cikkszám:0501500000Csomagolási egység:20 Darab
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 10 mm², 10 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
-
Cikkszám:0501800000Csomagolási egység:20 Darab
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 10 mm², 16 A, 400 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
-
Cikkszám:0178220000Csomagolási egység:20 Darab
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, középsárga, 10 mm², 16 A, 400 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
-
Cikkszám:0501820000Csomagolási egység:20 Darab
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, középsárga, 10 mm², 16 A, 400 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
-
Cikkszám:0225820000Csomagolási egység:10 Darab
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, középsárga, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
-
Cikkszám:0501620000Csomagolási egység:20 Darab
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, középsárga, 10 mm², 10 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35