製品情報
バージョン | ESG, デバイスマーカー x 10 mm, PA 66, 色: 顧客の仕様に準拠, プラグ接続可能 |
注文番号 | 1770470000 |
種別 | ESG 8/10 ASI MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248119691 |
数量 | 40 items |
深さ | 0.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.031 inch |
8 mm | |
高さ(インチ) | 0.315 inch |
幅 | 10 mm |
幅(インチ) | 0.394 inch |
正味重量 | 0.47 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
ハロゲン | いいえ |
バージョン | プラグ接続可能 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
互換性を有するプリンター | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷文字 | M-Print PRO Fileを要求 |
印刷方法 | MCレーザー |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 10 mm |
材質 | PA 66 |
用途/製造元 |
シーメンス ASインターフェース
ifm-electronics |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー |
色 | 顧客の仕様に準拠 |
ハロゲン | いいえ |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1770470000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |