Verze | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
Číslo objednávky | 1897570000 |
Typ | ESG 8/11 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4032248515011 |
Množství | 200 ks |
Hloubka | 0,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
Výška | 8 mm |
Výška (v palcích) | 0,315 inch |
Šířka | 11 mm |
Šířka (v palcích) | 0,433 inch |
Čistá hmotnost | 0,286 g |
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikace/výrobce |
Beckhoff
WAGO I/O moduly |
Barevný | Bílá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
Halogen | Ne |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
kompatibilní tiskárna | |
Materiál | PA 66 |
Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Značky na přístroje |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Verze | lze zapojit |
Šířka | 11 mm |
Halogen | Ne |
Technické údaje | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Oznámení o změně produktu | |
Katalogy |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Shoda |