Eigenschaften
Ausfuehrung | ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch, steckbar |
Best.-Nr. | 1674750000 |
Art | ESG 8/17 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4008190447670 |
VPE | 40 Stück |
Tiefe | 0,8 mm |
Tiefe (inch) | 0,031 inch |
8 mm | |
Höhe (inch) | 0,315 inch |
Breite | 17 mm |
Breite (inch) | 0,669 inch |
Nettogewicht | 0,35 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Applikation / Hersteller |
Telemecanique
ifm-electronics |
Aufdruck-Farbe | schwarz |
Aufdruckverfahren | MC-Laser |
Aufgedruckte Zeichen | Erfordert M-Print PRO-Datei |
Ausführung | steckbar |
Breite | 17 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | nach Kundenwunsch |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Werkstoff | PA 66 |
Halogene | Nein |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1674750000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |