Egenskaper
Utförande | ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
Art.nr. | 2558360000 |
Typ | ESG 8/20 K MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4050118569070 |
Förp. | 200 items |
Djup | 0,8 mm |
Byggdjup (tum) | 0,031 inch |
Höjd | 8 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,315 inch |
Bredd | 20 mm |
Byggbredd (tum) | 0,787 inch |
Nettovikt | 0,37 g |
Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Apparatmärkning |
Applikation/Tillverkare |
Weidmueller
u-remote IP67 PROFIBUS, PROFINET |
Bredd | 20 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Färgkod | vit |
Halogener | Nej |
Material | PA 66 |
Skrivna tecken | utan tryck |
Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
Temperaturområde för användning max. | 60 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Utförande | jackbar |
Halogener | Nej |
Meddelande om produktändring |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:1783540000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1783500000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1783510000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1897680000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Nej, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: 1:1
-
Produkt-ID:1782740000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1783490000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1783530000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1783491000VPE:2 items
Fördelare i huven, nedre del, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1783520000VPE:1 items
Kåpversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1701232000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1782760000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1705943000VPE:1 items
Huvversion med M25 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1705922000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1701253000VPE:1 items
Huvversion med M25 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1705923000VPE:1 items
Huvversion med M25 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1782750000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, 30 V, , LED: Nej, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: Ingen
-
Produkt-ID:1701252000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1705932000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1701242000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1740193000VPE:1 items
Huvversion med M25 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1724753000VPE:1 items
Huvversion med M25 utgång, 30 V, , LED: Nej, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: Ingen
-
Produkt-ID:1752083000VPE:1 items
Huvversion med M25 utgång, 30 V, , LED: Nej, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: Ingen
-
Produkt-ID:1705942000VPE:1 items
Huvversion med M20 utgång, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP