Vlastnosti
Verze | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace zákazníka, Samolepicí |
Číslo objednávky | 1857450000 |
Typ | ESG 9/11 K MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248402748 |
Množství | 40 ks |
Hloubka | 0,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
9 mm | |
Výška (v palcích) | 0,354 inch |
Šířka | 11 mm |
Šířka (v palcích) | 0,433 inch |
Čistá hmotnost | 0,3 g |
Rozsah provozní teploty | -40...60 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikace/výrobce | samolepicí |
Barevný | Podle specifikace zákazníka |
Barva tisku | černá |
Halogen | Ne |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
kompatibilní tiskárna | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Lepidlo | Oboustranná lepicí páska |
Materiál | PA 66 |
Metoda tisku | MC Laser |
Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Značky na přístroje |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...60 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 60 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Tištěné znaky | Vyžaduje soubor M-Print PRO |
Verze | Samolepicí |
Šířka | 11 mm |
Halogen | Ne |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1857450000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Shoda |