Propriétés
Version | ESG, Repérage d’équipements et appareillages x 17.7 mm, PA 66, Couleur: blanc, Enfichable |
Référence | 2047430000 |
Type | ESG 9/17.7 K MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4050118411140 |
Qté. | 180 Pièce |
Profondeur | 0,8 mm |
Profondeur (pouces) | 0,031 inch |
Hauteur | 9 mm |
Hauteur (pouces) | 0,354 inch |
Largeur | 17,7 mm |
Largeur (pouces) | 0,697 inch |
Poids net | 0,58 g |
plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Application / fabricant |
Commutateur LS
Autoadhésif |
Caractères imprimés | sans |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | blanc |
Halogène | Non |
imprimante compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Largeur | 17,7 mm |
Matériau | PA 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repérage d’équipements et appareillages |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Version | Enfichable |
Halogène | Non |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2047430000) |
Notification de modification produit |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |