Versione | ESG, Siglatura di apparecchi x 26 mm, PA 66, Colori: su richiesta cliente |
N. d’ordine | 2558320000 |
Tipo | ESG 9/26 SCM-I MC SDR |
GTIN (EAN) | 4050118569032 |
CPZ | 16 Pezzo |
Posizione verticale | 9 mm |
Altezza (pollici) | 0,354 inch |
Larghezza | 26 mm |
Larghezza (pollici) | 1,024 inch |
Peso netto | 0,938 g |
Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Applicazione / Produttore |
Weidmueller
Zoccolo portarelè SCM-I |
Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
Caratteri stampati | Richiede file M-Print PRO |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
Colori | su richiesta cliente |
Larghezza | 26 mm |
Materiale | PA 66 |
Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Siglatura di apparecchi |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
stampante compatibile |
Alogeni | No |
Cataloghi |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |