製品情報
バージョン | ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
注文番号 | 1027280000 |
種別 | ESG-M 9/17 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4032248753277 |
数量 | 200 items |
深さ | 0.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.031 inch |
高さ | 9 mm |
高さ(インチ) | 0.354 inch |
幅 | 17 mm |
幅(インチ) | 0.669 inch |
正味重量 | 0.538 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
アークごとの数 | 40 |
ハロゲン | いいえ |
バージョン | プラグ接続可能 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
互換性を有するプリンター | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
幅 | 17 mm |
抵抗コード準拠の素材色 | 9 |
材質 | PA 66 |
用途/製造元 | Murr MVPモジュール |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー |
色 | 白色 |
ハロゲン | いいえ |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59695) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1027280000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1027280000) |
製品変更通知 |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |