Vlastnosti
Verze | ESG, Značky na přístroje x 10 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
Číslo objednávky | 1001140001 |
Typ | ESG X20 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4032248692798 |
Množství | 1 120 ks |
Hloubka | 0,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
Výška | 2,5 mm |
Výška (v palcích) | 0,098 inch |
Šířka | 10 mm |
Šířka (v palcích) | 0,394 inch |
Čistá hmotnost | 0,08 g |
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikace/výrobce | B&R X20 System |
Barevný | Bílá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
Halogen | Ne |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
kompatibilní tiskárna | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Materiál | PA 66 |
Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Značky na přístroje |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Verze | lze zapojit |
Šířka | 10 mm |
Halogen | Ne |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1001140001) |
Oznámení o změně produktu |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Shoda |