Właściwości
Wersja | ClipCard, Akcesoria, 15 x 17 mm, transparentny |
Nr zam. | 1880850000 |
Typ | ETO CC 15/17 TRANSPAR. |
GTIN (EAN) | 4032248481224 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 1 mm |
Głębokość (cale) | 0,039 inch |
Wysokość | 15 mm |
Wysokość (cale) | 0,591 inch |
Szerokość | 17 mm |
Szerokość (cale) | 0,669 inch |
Masa netto | 12,5 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | transparentny |
Halogenki | Nie |
Ilość na arkusz | 228 |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Klej | akrylopolimer ciągły |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Akcesoria |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Szerokość | 17 mm |
tworzywo | powłoka poliestrowa |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Zalecane branże | Maszyny |
Halogenki | Nie |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1880850000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:1079540000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, szary
-
Nr. produktu:1131920000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, żółty
-
Nr. produktu:1288320000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1876590000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, biały
-
Nr. produktu:1876580000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, srebrny
-
Nr. produktu:1131930000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, Uchwyt CC-H 15/17, żółty
-
Nr. produktu:1079530000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, Uchwyt CC-H 15/17, szary
-
Nr. produktu:1876570000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, Uchwyt CC-H 15/17, biały
-
Nr. produktu:1876610000Jedn. opak.:80 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, Uchwyt CC-H 15/17, srebrny
-
Nr. produktu:1876620000Jedn. opak.:16 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, Uchwyt CC-H 15/17, według życzenia klienta
OznacznikiOznaczniki urządzeńMultiCardClipCardCC 15/17Neutralny podklejany
OznacznikiOznaczniki urządzeńMultiCardClipCardCC 15/17neutralna
OznacznikiOznaczniki urządzeńMultiCardClipCardCC 15/17druk specjalny