Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 26, Box |
Číslo objednávky | 2827060000 |
Typ | FC10 PN/26A S1 B BX |
GTIN (EAN) | 4064675363668 |
Množství | 10 ks |
Údaje výrobku |
IEC: / 1.9 A UL: |
Balení | Box |
Délka | 12,2 mm |
Délka (v palcích) | 0,48 inch |
Čistá hmotnost | 5,1 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | Signál OMNIMATE – mezi deskami |
Typ připojení | Připojení s odstraněním izolace (IDC) |
Metoda připojení vodiče | IDC svorka |
Délka kabelu | 100 mm |
Rozteč v mm (P) | 1,27 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,05 " |
Směr výstupu vodiče | 90°/270° |
Počet pólů | 26 |
Počet řad | 2 |
Množství řady kolíků | 2 |
Stupeň krytí | IP20 |
Objemový odpor | <25 mΩ |
Cykly zapojování | 500 |
Zásuvná síla / pól, max. | 0,6 N |
Tažná síla / pól, max. | 0,6 N |
Izolační materiál | LCP |
Barevný | Šedá |
Barevný graf (podobné) | RAL 7035 |
Izolační síla | ≥ 20 MΩ |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Contact base material | Slitina mědi |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | Ni/Au |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | ≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -20 °C |
Provozní teplota, max. | 105 °C |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 30/1, 30/7 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 30/1, 30/7 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 1,9 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 1,65 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 0,4 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 0,4 mm |
Balení | Box |
Délka VPE | 170 mm |
Šířka VPE | 56 mm |
Výška VPE | 42 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_237069) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2827060000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Shoda |