Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 40, Box |
Art.nr. | 2827180000 |
Typ | FC10 PN/40A S1 B BX |
GTIN (EAN) | 4064675363781 |
Förp. | 10 items |
Produktparametrar |
IEC: / 1.9 A UL: |
Förpackning | Box |
Längd | 12,2 mm |
Bygglängd (tum) | 0,48 inch |
Nettovikt | 8 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE-signal - Board-to-Board |
Anslutningstyp | IDC-anslutning |
Ledaranslutningsteknik | IDC-plint |
Kabellängd | 100 mm |
Delning i mm (P) | 1,27 mm |
Delning i tum (P) | 0,05 " |
Ledarutgångsriktning | 90°/270° |
Antal poler | 40 |
Antal rader | 2 |
Polradstal | 2 |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | <25 mΩ |
Stickcykler | 500 |
Max. instickskraft/pol | 0,6 N |
Max. dragkraft/pol | 0,6 N |
Isoleringsmaterial | LCP |
Färgkod | grå |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 7035 |
Isolationshållfasthet | ≥ 20 MΩ |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktgrundmaterial | Kopparlegering |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | Ni/Au |
Skiktstruktur för stiftkontakten | ≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −20 °C |
Driftstemperatur, max | 105 °C |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 30/1, 30/7 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 30/1, 30/7 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 1,9 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 1,65 A |
Krypsträcka, min. | 0,4 mm |
Luftsträcka, min. | 0,4 mm |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 161 mm |
VPE-bredd | 85 mm |
VPE-höjd | 53 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_237071) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2827180000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Uppfyllelse |