製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, ピッチ (mm) (P): 1.27 mm, 極数: 40, 箱 |
注文番号 | 2827200000 |
種別 | FC50 PN/40A S1 B BX |
GTIN (EAN) | 4064675363804 |
数量 | 10 items |
製品データ |
IEC: / 1.9 A UL: |
パッケージ | 箱 |
長さ | 12.2 mm |
長さ(インチ) | 0.48 inch |
正味重量 | 20 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE信号 – ボードツーボード |
接続方式 | 絶縁変位接続 (IDC) |
導体接続方法 | IDC端末 |
ケーブル長 | 500 mm |
ピッチ (mm) (P) | 1.27 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.05 " |
導体取り出し方向 | 90°/270° |
極数 | 40 |
行数 | 2 |
ピンモデルシリーズ数量 | 2 |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | <25 mΩ |
プラギング回数 | 500 |
差し込み力 / 極、最大. | 0.6 N |
引張強度/極、最大. | 0.6 N |
絶縁材 | LCP |
色 | グレー |
カラーチャート(類似) | RAL 7035 |
絶縁耐性 | ≥ 20 MΩ |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点ベース素材 | 銅合金 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | Ni/Au |
プラグ接点の層構造 | ≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -20 °C |
動作温度、最大 | 105 °C |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30/1、30/7 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 30/1、30/7 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 1.9 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 1.65 A |
クリアランス、最小 | 0.4 mm |
沿面距離、最小 | 0.4 mm |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 155 mm |
VPE幅 | 64 mm |
VPEの高さ | 38 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256582) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2827200000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 適合 |