Egenskaper
Utförande | Montagefot på montageskena, Silver, Stål, blankt, M 6, Bredd: 14 mm |
Art.nr. | 0636900000 |
Typ | FM 6/TS35 |
GTIN (EAN) | 4008190174019 |
Förp. | 40 items |
Djup | 7 mm |
Byggdjup (tum) | 0,276 inch |
Höjd | 50,2 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,976 inch |
Bredd | 14 mm |
Byggbredd (tum) | 0,551 inch |
Nettovikt | 4,62 g |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Stål, blankt |
Yta | förnicklad |
Färgkod | Silver |
Utförande | till montageskenor |
Skena | TS 35 |
explosionstestat utförande | Nej |
Montagesätt | ihakningsbar |
Gänga (inre) | M 6 |
Delning i mm (P) | 14 mm |
Skena | TS 35 |
Yta | förnicklad |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49024) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0636900000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0636900000) |
Användardokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002625 |
ETIM 7.0 | EC002625 |
ETIM 8.0 | EC002625 |
ETIM 9.0 | EC002625 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 9.1 | 23-15-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
ROHS | Uppfyllelse |