속성
버전 | 태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A |
주문 번호 | 2827990000 |
유형 | FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S |
GTIN(EAN) | 4064675367819 |
수량 | 10 items |
높이 | 38 mm |
높이 (인치) | 1.496 inch |
너비 | 10 mm |
폭 (인치) | 0.394 inch |
직경 | 10.3 mm |
순중량 | 7.8 g |
보관 온도 | -40°C ... 90°C |
작동 온도 범위 | -40...80 ℃ |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
퓨즈 링크 표준 |
IEC 60269-1
gPV (EN 60269-6) |
전류 | 25 A |
정격 DC 전압 | 1,000 V |
정격 차단 용량 | 10 kA |
접점 재질 | 은도금 |
전력 방출, 최대 | 3.5 W |
승인/인증/적합성 문서 | [CE-Declaration_10x38_gPV_Fuses](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306923) |
기술 문서 |
[Chracteristic for 10x38 gPV Fuses](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_273967)
[Chracteristic for 10x38 gPV Fuses](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_273968) [Chracteristic for 10x38 gPV Fuses](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_273969) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 7.0 | EC002704 |
ETIM 8.0 | EC002704 |
ETIM 9.0 | EC002704 |
ETIM 10.0 | EC002704 |
ECLASS 11.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 15.0 | 27-14-20-02 |
ROHS | 준수 |
액세서리입니다
-
항목 번호:2896940000패키징 단위:5 PC
태양광 발전, 퓨즈 홀더, 1000 V, 10x38, 2개의 문자열, LED 미포함
-
항목 번호:2827950000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 퓨즈 홀더, 1000 V, 10x38, 1개의 문자열, LED 포함
-
항목 번호:2896950000패키징 단위:5 PC
태양광 발전, 퓨즈 홀더, 1000 V, 10x38, 2개의 문자열, LED 포함
-
항목 번호:7940111904패키징 단위:1 PC
태양광 발전, 퓨즈 콤포넌트, 퓨즈 아이솔레이터, 플라스틱 커버, 10x38, 1000 V
-
항목 번호:2827940000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 퓨즈 홀더, 1000 V, 10x38, 1개의 문자열, LED 미포함
태양광 발전액세서리구성부분퓨즈 홀더10x38 mm