속성
버전 | 태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A |
주문 번호 | 4000002597 |
유형 | FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV |
GTIN(EAN) | 8430243419611 |
수량 | 50 items |
85 mm | |
높이 (인치) | 3.346 inch |
너비 | 10.3 mm |
폭 (인치) | 0.406 inch |
순중량 | 0.22 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
퓨즈 링크 표준 | IEC 60269-6 |
전류 | 15 A |
정격 DC 전압 | 1,500 V |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- Advanced Datasheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224440) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC002704 |
ETIM 8.0 | EC002704 |
ETIM 9.0 | EC002704 |
ECLASS 11.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
ROHS | 준수 |