Właściwości
Nr zam. | 0680400000 |
Typ | G 25/4.00A/M BR |
GTIN (EAN) | 4008190972110 |
Ilość | 10 szt. |
Masa netto | 1,3 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | beżowy |
Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
Barwny | beżowy |
Charakterystyka | średnia zwłoka |
Optyczny wskaźnik pracy | Tak |
wkładka bezpiecznikowa | G-Si. 5 x 25 |
Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 4 A |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000035 |
ETIM 7.0 | EC000035 |
ETIM 8.0 | EC002704 |
ETIM 9.0 | EC002704 |
ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
ROHS | Zgodny |