Eigenschaften
Ausfuehrung | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange |
Best.-Nr. | 9028270000 |
Art | H0,5/16 OR SV |
GTIN (EAN) | 4008190902049 |
VPE | 500 Stück |
Verpackung | Mehrfachbeutel |
Nettogewicht | 0,096 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe orange |
Ausführung | Standard |
Abisolierlänge | 12 mm |
Farbcode | Weidmueller |
Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1 mm |
Kontaktflächenlänge (L2) | 10 mm |
Kragendurchmesser (D2) | 2,6 mm |
Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm |
L1 in mm | 16 mm |
Leiteranschlussquerschnitt | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 20 |
Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_55451) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9028270000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9028270000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=9028270000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
Zulassungen | ![CCSAUS](/picture/CCSAUS.gif) ![CULUS_P](/picture/CULUS_P.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |