Egenskaper
Utförande | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå |
Art.nr. | 9202830000 |
Typ | H0,75/19DS ZH GR |
GTIN (EAN) | 4032248515776 |
Förp. | 500 items |
Förpackning | lös |
Nettovikt | 0,156 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Artikelbeskrivning | Dubbel-ändhylsa, färg grå |
Utförande | Tvilling-ändhylsa |
Avisoleringslängd | 15 mm |
färgkod | DIN |
Kontaktytans diameter (D1) | 1,7 mm |
Kontaktytans längd (L2) | 12 mm |
Kragbredd (B) | 3 mm |
Kraghöjd | 5,5 mm |
L1 i mm | 19 mm |
Ledardiameter | 0,75 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 18 |
Metallkapseltjocklek (S1) | 0,15 mm |
Tjocklek plastkrage (S2) | 0,3 mm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305357) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9202830000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9202830000) |
Användardokumentation |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ETIM 10.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E354986 |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:1527230000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:9017360000VPE:1 items
Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm², 6mm², Fyrkantpressning
-
Produkt-ID:9017440000VPE:1 items
Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:9017900000VPE:1 items
Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm², 6mm², Trapetsindent-pressning
-
Produkt-ID:9017310000VPE:1 items
Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 1.5mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:9017300000VPE:1 items
Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm², 4mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:9011460000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm², 6mm², Trapetsindent-pressning
-
Produkt-ID:0567300000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm², 6mm², Fyrkantpressning
-
Produkt-ID:9005990000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 1.5mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:9012500000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm², 4mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:1444050000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm², Trapetspressning
-
Produkt-ID:9014350000VPE:1 items
Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm², Trapetspressning