Vlastnosti
Verze | vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Modrá |
Číslo objednávky | 1476060000 |
Typ | H2,5/16D BL BD GSP |
GTIN (EAN) | 4050118282931 |
Množství | 3 000 ks |
Balení | Cívka |
Čistá hmotnost | 0,201 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Popis výrobku | Kotouč spojených koncovek na vodiče, modré |
Verze | standard |
Barevný kód | Weidmueller |
Délka odizolování | 12 mm |
Délka povrchu kontaktu (L2) | 10 mm |
L1 v mm | 16 mm |
Průměr objímky (D2) | 4,2 mm |
Průměr povrchu kontaktu (D1) | 2,2 mm |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez vodiče | 2,5 mm² |
Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,25 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1476060000) |
Uživatelská dokumentace |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
Schválení | ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (UR) | E354986 |